IFL 15-333E-10/01-1394
Numer katalogowy:101096777
Archiwum

Opis produktu
- Konstrukcja 333 E
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuIFL 15-333E-10/01-1394
Numer artykułu (Numer katalogowy)101096777
EAN (European Article Number)4030661041193
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ObudowaBlok
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto130g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika36,5mm
Szerokość czujnika36,5mm
Wysokość czujnika36,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Prąd znamionowy400mA
Częstotliwość wyłączania, ok.100Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,4A
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Dostępny kątownik montażowy HWE-1 upraszczający montaż
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 11:02