IFL 2-12-01
Numer katalogowy:101141515
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- AC 2-żyłowy
- Konstrukcja M12 x 1
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFL 2-12-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekimosiądz niklowany
Ciężar brutto100g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Tulejka przewoduNie
Liczba żył przewodu2
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum15Nm
Uwaga (moment dokręcania nakrętek)W rejonie powłoki rdzenia: maks. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,5mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM12
Schlüsselweite17SW
Długość czujnika71mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum45Hz
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Prąd roboczy, minimalne8mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Prąd znamionowy200mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi
Częstotliwość wyłączania, ok.10Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum3,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,2A
WykonanieDwuprzewodowe
Prąd szczątkowy1mA
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.10.2026, 06:16