schmersal_s_icon.png

IFL 2-12-10 6,0M

Numer katalogowy: 101143292

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Odległość wyłączania 2 mm
4Odległość wyłączania 4 mm
BPseudo-wbudowane

(2)
12walec, gwint M12, metal
120walec, gwint M12, tworzywo sztuczne

(3)
bezKonstrukcja standardowa
Mminiaturowa obudowa
LDługa obudowa

(4)
01Zestyk normalnie zamkniety (NC)
10Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(5)
bezKabel
STwtyczka
TWyprowadzenie przewodu z tulejką

(6)
bezStandardowa wersja konektora
2Alternatywna wersja konektora

(7)
Ntyp n
Ptyp p

(8)
KMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika
1impulsowe

(9)
2033Obudowa ze stali nierdzewnej
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Konstrukcja M12

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

IFL 2-12-10 6,0M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101143292

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Właściwości ogólne

Normy

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Obudowa

walec, gwint

Warunki montażu (mechaniczne)

wpuszczane

Materiał obudowy

Mosiądz

Materiał powłoki obudowy

niklowany

Obszar aktywny

Tworzywo

Materiał nakręteki

mosiądz niklowany

Ciężar brutto

248 g

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Tulejka przewodu

Nie

Liczba żył przewodu

3

Dane mechaniczne

Moment dokręcania nakrętek, maksimum

15 Nm

Uwaga (moment dokręcania nakrętek)

W rejonie powłoki rdzenia: maks. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Odległość wyłączania

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

6 m

Konektor

Kabel H03VV-F

Number of cable wires

2

Przekrój żyły

0,5 mm2

Materiał płaszcza kabla

PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika

M12

Schlüsselweite

17 SW

Długość czujnika

71 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia

II

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum

45 Hz

Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum

65 Hz

Type of voltage range

AC

Prąd roboczy, minimalne

8 mA

Prąd znamionowy

200 mA

Element przełączający

Zestyk normalnie otwarty (NO)

Zintegrowany obwód ochronny

ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi

Częstotliwość wyłączania, ok.

10 Hz

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Spadek napięcia Ud, maksimum

3,5 V

Prąd dla spadku napięcia Ud

0,2 A

Wykonanie

Dwuprzewodowe

Prąd szczątkowy

1 mA

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

żółta dioda LED

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.08.2025, 12:41