IFL 2-250-10P-1716-1
Numer katalogowy:101097827

Opis produktu
- Konstrukcja 250
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuIFL 2-250-10P-1716-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101097827
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyTworzywo
Obszar aktywnyTworzywo
Ciężar brutto72g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel
Number of cable wires3
Przekrój żyły0,34mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika12mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy3mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Prąd znamionowy200mA
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zintegrowany obwód ochronnyMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznikaochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunówZabezpieczenie przeciążeniowe
Częstotliwość wyłączania, ok.800Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,2V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,2A
Wykonanietyp p
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.08.2026, 07:21