IFL 2-8M-10ST2N
Numer katalogowy:101112395
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- DC 3-żyłowy
- miniaturowa obudowa
- Konektor M8
- Konstrukcja M8 x 1
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFL 2-8M-10ST2N
Numer artykułu (Numer katalogowy)101112395
EAN (European Article Number)4030661038773
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto15g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum6Nm
Uwaga (moment dokręcania nakrętek)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKonektor M8
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM8
Schlüsselweite13SW
Długość czujnika54mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy3,4mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Prąd znamionowy200mA
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zintegrowany obwód ochronnyMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznikaochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunówZabezpieczenie przeciążeniowe
Częstotliwość wyłączania, ok.3.000Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,2V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,2A
Wykonanietyp n
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.10.2026, 03:13