IFL 20-333-11STP
Numer katalogowy:101185155
Archiwum

Opis produktu
- Konstrukcja 333
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 20-333-11STP
Numer artykułu (Numer katalogowy)101185155
EAN (European Article Number)4030661324364
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ObudowaBlok
Materiał obudowyTworzywo
Materiał pokrywyLuran
Ciężar brutto170g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum2 x 1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika40mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Zintegrowany obwód ochronnyz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.10.2026, 04:03