IFL 20-400-11YPG
Numer katalogowy:101059986

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy PG9 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- DC 4-żyłowy
- z podwójną izolacją
- Przedział okablowania
- Konstrukcja Ø 40 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 20-400-11YPG
Numer artykułu (Numer katalogowy)101059986
EAN (European Article Number)4030661038421
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ObudowaWalec, gładki
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyTworzywo
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał mocowania przyłączyTworzywo
Ciężar brutto189g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu4
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania20mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączepołączenie śrubowe
Przekrój kabla, maksimum1 x 1.5 mm²2 x 1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika40mm
Długość czujnika108mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika40mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Prąd znamionowy400mA
Element przełączającyZestyk (NO) i zestyk (NC) (antywalentny)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Częstotliwość wyłączania, ok.100Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,4A
Wykonanietyp p
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Zacisk H 40 wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 05:04