IFL 4-12-01STP-1925
Numer katalogowy:101105646
Archiwum

Opis produktu
- Konstrukcja M12 x 1
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 4-12-01STP-1925
Numer artykułu (Numer katalogowy)101105646
EAN (European Article Number)4030661017495
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekimosiądz niklowany
Ciężar brutto32g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum15Nm
Uwaga (moment dokręcania nakrętek)W rejonie powłoki rdzenia: maks. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania4mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKonektor M12
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM12
Schlüsselweite17SW
Długość czujnika57mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage16 ... 38 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy3,5mA
Rated operating voltage16 ... 38 VDC
Prąd znamionowy200mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznikaochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunówZabezpieczenie przeciążeniowe
Częstotliwość wyłączania, ok.500Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,2A
Wykonanietyp p
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.10.2026, 15:03