IFL 5-18-01N
Numer katalogowy:101105032
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- DC 3-żyłowy
- Konstrukcja M18 x 1
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFL 5-18-01N
Numer artykułu (Numer katalogowy)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto85g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania5mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel
Number of cable wires3
Przekrój żyły0,14mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM18
Schlüsselweite24SW
Długość czujnika53mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy3,5mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Prąd znamionowy200mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznikaochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunówZabezpieczenie przeciążeniowe
Częstotliwość wyłączania, ok.400Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,2V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,2A
Wykonanietyp n
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x Nakrętki M18
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.10.2026, 22:40