IFL 5-18-10A 10,0M
Numer katalogowy:101194807
Archiwum

Opis produktu
- Konstrukcja M 18 x 1
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 5-18-10A 10,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101194807
EAN (European Article Number)4030661359564
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto416g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Tulejka przewoduNie
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania5mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
przyłączeKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,5mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM18
Schlüsselweite24SW
Długość czujnika76mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum65Hz
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum45Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeACDC
Prąd jałowy I0, typowy0,3mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Prąd znamionowy300mA
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Częstotliwość wyłączania, ok.15Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,3A
WykonanieDwuprzewodowe
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.08.2026, 06:47