IFL 50-385-10/01-M20
Numer katalogowy:101173397

Opis produktu
- 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- AC 2-żyłowy
- z podwójną izolacją
- Przedział okablowania
- Konstrukcja 385
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuIFL 50-385-10/01-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)101173397
EAN (European Article Number)4030661302508
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto420g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu2
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania50mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum2 x 1,5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika80mm
Wysokość czujnika135mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum45Hz
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeAC
Prąd roboczy, minimalne10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Prąd znamionowy500mA
Element przełączającyzestyk (NO) lub zestyk (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi
Częstotliwość wyłączania, ok.10Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum4,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,5A
WykonanieDwuprzewodowe
Prąd szczątkowy1mA
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Dostępny kątownik montażowy HW 385-1 upraszczający montażProgramowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowych
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.07.2026, 04:00