IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4
IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4
Numer katalogowy:
103056902
Nowość
Opis produktu
Obudowa ze stali nierdzewnej
DC 4-żyłowy
Konstrukcja M8 x 1
Temperatura otoczenia −25 … +80 °C
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy
IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4 | Schmersal - The DNA of Safety