IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8 | Schmersal - The DNA of Safety
More
IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8
IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8
Numer katalogowy:
103056905
Nowość
Opis produktu
Obudowa ze stali nierdzewnej
DC 4-żyłowy
Konektor M8
Konstrukcja M8 x 1
Temperatura otoczenia −25 … +80 °C
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy