IFL-N-2-8M-01P-5M
Numer katalogowy:101147293

Opis produktu
- Konstrukcja M 8 x 1
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuIFL-N-2-8M-01P-5M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101147293
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyStal nierdzewna
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiStal nierdzewna
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Tulejka przewoduNie
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Uwaga (moment dokręcania nakrętek)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
przyłączeKabel
Number of cable wires3
Przekrój żyły0,25mm²
Materiał płaszcza kablaPUR
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM8
Schlüsselweite13SW
Długość czujnika50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Prąd znamionowy150mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznikamonitorowanie przerwania przewodówochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiOchrona transmisji głosowejtłumiony impuls błędu włączeniaz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunówZabezpieczenie przeciążeniowe
Częstotliwość wyłączania, ok.600Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum2,5V
Wykonanietyp p
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.07.2026, 18:25