IFL-N-4-12M-10P
Numer katalogowy:101146973
Archiwum

Opis produktu
- Konstrukcja M12 x 1
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL-N-4-12M-10P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101146973
EAN (European Article Number)4030661140841
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Materiał obudowyMosiądz
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekimosiądz niklowany
Ciężar brutto76g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Prąd znamionowy200mA
Zintegrowany obwód ochronnyZabezpieczenie przeciążeniowe
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 06:42