IFL-N-5-18-10N
Numer katalogowy:101144829
Archiwum

Opis produktu
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez IFL 5-18-10N)
- Obudowa metalowa
- DC 3-żyłowy
- Konstrukcja M18 x 1
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFL-N-5-18-10N
Numer artykułu (Numer katalogowy)101144829
EAN (European Article Number)4030661134611
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto108g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania5mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel
Przekrój żyły0,25mm²
Materiał płaszcza kablaPUR
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM18
Schlüsselweite24SW
Długość czujnika54mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Prąd znamionowy150mA200mA
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zintegrowany obwód ochronnymonitorowanie przerwania przewodówochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiOchrona transmisji głosowejodporne na zwarcie i przeciążenietłumiony impuls błędu włączeniaz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Częstotliwość wyłączania, ok.800Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum2,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,2A
Wykonanietyp n
Prąd szczątkowy0,01mA
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 12:12