IFO 8-30-10/01
Numer katalogowy:101149285
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- AC 2-żyłowy
- Komora kablowa może zostać obrócona o 180°
- Konstrukcja M30
- Przedział okablowania
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFO 8-30-10/01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101149285
EAN (European Article Number)4030661150833
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Zakres wykrywania, maksimum800mm
Ciężar brutto140g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu2
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum30Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączepołączenie śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2 x 1,5 mm²
Przekrój żyły15AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM30
Schlüsselweite36SW
Długość czujnika118mm
Szerokość czujnika46mm
Wysokość czujnika46mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature+0 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp10kV
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum45Hz
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Prąd roboczy, minimalne10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Prąd znamionowy500mA
Element przełączającyzestyk (NO) lub zestyk (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi
Częstotliwość wyłączania, ok.10Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum7V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,5A
WykonanieDwuprzewodowe
Prąd szczątkowy3mA
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.08.2026, 20:21