IFOD 10-300-10/01P
Numer katalogowy:103038718

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- DC 3-żyłowy
- Komora kablowa może zostać obrócona o 180°
- Konstrukcja M30
- Przedział okablowania
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuIFOD 10-300-10/01P
Numer artykułu (Numer katalogowy)103038718
EAN (European Article Number)4030661545981
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Materiał obudowyTworzywo
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiTworzywo
Materiał podkładkiPerbunan®
Zakres wykrywania, maksimum1.000mm
Ciężar brutto79g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączepołączenie śrubowe
Przekrój kabla, maksimum3 x 1,5 mm²
Przekrój żyły15AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM30
Schlüsselweite36SW
Długość czujnika118mm
Szerokość czujnika46mm
Wysokość czujnika46mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-5 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage15 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy2,4mA
Rated operating voltage15 ... 60 VDC
Prąd znamionowy400mA
Element przełączającyzestyk (NO) lub zestyk (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi
Częstotliwość wyłączania, ok.100Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,4A
Wykonanietyp p
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.07.2026, 13:50