KA-0808
Numer katalogowy:101207743

Opis produktu
- do Nadajnik
- Kabel podłączony fabrycznie
- 4-polowy
- do SLC/SLG
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuKA-0808
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207743
EAN (European Article Number)4030661521480
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
Wykonanieprosty
Przyłącze (elektryczne)połączenie
Materiał obudowyTworzywo
Materiał nakrętekiMetal, CuZn, niklowany
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto500g
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów4
Liczba żył przewodu4
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100cykli
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu20m
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,34mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Rated operating voltage250VAC
Obciążalność zestyków4
Materiał zestyków, elektrycznychMetal, CuZn, pozłacane
Układ zestyków
STYK 1Brązowe
STYK 2Białe
STYK 3Niebieskie
STYK 4Czarne
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 04:55