KA-0846
Numer katalogowy:103005657

Opis produktu
- Kabel połączeniowy do czujnika wyciszenia, złącze M8, wtyczka M12, 4-stykowy
- Kabel podłączony fabrycznie
- 4-polowy
- do SLC/SLG
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuKA-0846
Numer artykułu (Numer katalogowy)103005657
EAN (European Article Number)4030661436586
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
Wykonanieprosty
Przyłącze (elektryczne)połączenie
Materiał obudowyTworzywo
Materiał nakrętekiMetal, CuZn, niklowany
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto500g
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów4
Liczba żył przewodu4
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100cykli
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,34mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - konektor strona A
KonektorFemale connector, M8
Konstrukcjaprosty
Dane mechaniczne - konektor strona B
KonektorMale connector, M12
Konstrukcjaprosty
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Rated operating voltage250VAC
Obciążalność zestyków4
Materiał zestyków, elektrycznychMetal, CuZn, pozłacane
Układ zestyków
STYK 1Brązowe
STYK 2Białe
STYK 3Niebieskie
STYK 4Czarne
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.11.2026, 21:30