KA-0905
Numer katalogowy:101207729

Opis produktu
- 8-polowy
- Kabel podłączony fabrycznie
- do SLC/SLG
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuKA-0905
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207729
EAN (European Article Number)4030661521466
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
Wykonanieprosty
Przyłącze (elektryczne)połączenie
Materiał obudowyTworzywo
Materiał nakrętekiMetal, CuZn, niklowany
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto566g
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów8
Liczba żył przewodu8
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100cykli
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Number of cable wires8
Przekrój żyły0,25mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Obciążalność zestyków2
Materiał zestyków, elektrycznychMetal, CuZn, pozłacane
Układ zestyków
STYK 1Białe
STYK 2Brązowe
STYK 3zielone
STYK 4żółty
STYK 5Szare
STYK 6Różowe
STYK 7Niebieskie
STYK 8czerwone
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 14:33