KA-0976
Numer katalogowy:103005575

Opis produktu
- Kabel do parametryzacji SLC/SLG445, 2 x M12/12-pin, przycisk
- Kabel podłączony fabrycznie
- do SLC/SLG
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuKA-0976
Numer artykułu (Numer katalogowy)103005575
EAN (European Article Number)4030661436524
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
Przyłącze (elektryczne)połączenie
Dane ogólne - właściwości
Bez halogenówNie
kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymiNie
Liczba biegunów12
Liczba żył przewodu3
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
Number of cable wires3
Przekrój żyły0,34mm²
Kolor płaszcza przewoduszary
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - konektor strona A
KonektorFemale connector, M12
Konstrukcjaprosty
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Kolor korpusu uchwytuczarny
Dane mechaniczne - konektor strona B
KonektorMale connector, M12
Konstrukcjaprosty
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-40 ... +90 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2A
Rated operating voltage60VAC
Znamionowe napięcie robocze60VDC
Prąd znamionowy2.000mA
Note
Uwaga (informacje ogólne)Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 10:16