KA-0981
Numer katalogowy:101213353

Opis produktu
- 12-polowy
- Kabel podłączony fabrycznie
- do SLC/SLG
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuKA-0981
Numer artykułu (Numer katalogowy)101213353
EAN (European Article Number)4030661397740
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
Wykonanieprosty
Przyłącze (elektryczne)połączenie
Materiał obudowyTworzywo
Materiał nakrętekiMetal, CuZn, niklowany
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto1g
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów12
Liczba żył przewodu12
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100cykli
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Number of cable wires12
Przekrój żyły0,3mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Obciążalność zestyków2
Materiał zestyków, elektrycznychMetal, CuZn, pozłacane
Układ zestyków
STYK 1Brązowe
STYK 2Niebieskie
STYK 3Białe
STYK 4zielony
STYK 5różowy
STYK 6żółty
STYK 7czarny
STYK 8szary
STYK 9czerwony
STYK 10fioletowy
STYK 11szary-różowy
STYK 12czerwony - niebieski
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 05:46