Schmersal - The DNA of Safety

Bezpośredni kontakt

  • +48 22 250 88 00
  • info@schmersal.pl
Safety Invented in Germany

Produkty

  • Katalog produktów online
  • Nowości
  • Rozwiązania branżowe

Usługi

  • Kontakt

Przedsiębiorstwo

  • Grupa Schmersal
  • Terminy
  • Prasa

Informacje prawne

  • Stopka redakcyjna
  • Polityka prywatności
  • Ogólne warunki

© 2026 Schmersal Poland Sp. z o.o.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

22 250 88 00 Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Międzynarodowy
EN
Austria
DEEN
Belgia
FRNL
Brazylia
PTES
Chiny
ZH
Dania
DA
Finlandia
FI
Francja
FR
Hiszpania
ES
Holandia
NL
Indie
EN
Japonia
JA
Kanada
ENFR
Niemcy
DE
Norwegia
NO
Polska
PL
Portugalia
PT
Szwajcaria
DEFRIT
Szwecja
SV
Turcja
TR
USA
EN
Wlk. Brytania
EN
Włochy
IT
Schmersal
  1. Moduły bezpieczeństwa
  2. Kategoria stop 0 (wielofunkcyjny)

Kategoria stop 0 (wielofunkcyjny)

SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Funkcja
  • •kontrola 1 oder 2-kanałowa
  • •Przycisk start / Auto-start
  • •2 Wyjścia bezpieczeństwa 5,5 A
  • •1 Wyjście sygnalizacyjne
  • •Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg EN ISO 13851
Przejdź do kategorii
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Funkcja
  • •kontrola 1 oder 2-kanałowa
  • •Przycisk start / Auto-start
  • •2 Wyjścia bezpieczeństwa 2 A
  • •1 Wyjście sygnalizacyjne
Przejdź do kategorii
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Funkcja
  • •Kontrola do 4 czujników
  • •Przycisk start / Auto-start
  • •2 Wyjścia bezpieczeństwa
  • •4 Wyjścia sygnalizacyjne
Przejdź do kategorii
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Odpowiednia dla aplikacji do kat. 4 / PL e i do SIL 3
  • •1- lub 2-kanałowa analiza sygnałów
  • •Monitorowanie obwodu startowego / obwodu sprzężenia zwrotnego
  • •Alternatywnie detekcja zwarcia międzykanałowego
  • •3 zestyki bezpieczeństwa kategorii zatrzymania 0
Przejdź do kategorii
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Funkcja
  • •kontrola 1 oder 2-kanałowa
  • •Przycisk start / Auto-start
  • •1 Styk pomocniczy
  • •3 zestyki bezpieczeństwa
Przejdź do kategorii

WIELOFUNKCYJNE PRZEKAŹNIKOWE MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA PROTECT SRB-E

Wielofunkcyjne przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa z serii PROTECT SRB-E są dostępne w ośmiu wariantach, aby objąć szeroki zakres zastosowań. Nadają się do monitorowania wszystkich popularnych elektromechanicznych i elektronicznych wyłączników bezpieczeństwa i blokad bezpieczeństwa, a także czujników bezpieczeństwa i optoelektronicznych urządzeń ochronnych. Moduły przekaźnikowe analizują bezpieczne sygnały pochodzące z wyłączników pozycyjnych o wymuszonym rozwarciu, różnych czujników bezpieczeństwa i urządzeń sterowniczych do wyłączania/zatrzymywania awaryjnego. Przekaźniki bezpieczeństwa analizują również sygnały z magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i optoelektronicznych urządzeń ochronnych (AOPD), takich jak zapory i bariery świetlne. Można je stosować w aplikacjach do SIL 3 zgodnie z normą EN 62061/IEC 61508 i kategorii 4/PL e zgodnie z normą 13849-1.

ZALETY WIELOFUNKCYJNYCH PRZEKAŹNIKOWYCH MODUŁÓW BEZPIECZEŃSTWA

Dużą zaletą serii SRB-E jest wielofunkcyjność: Każdy wariant można wykorzystać do zastąpienia kilkudziesięciu istniejących modułów SRB. Każdy moduł można skonfigurować do jedenastu różnych zastosowań. Proces ten odbywa się za pośrednictwem łatwego w obsłudze elementu obsługi. Przekaźnik bezpieczeństwa umożliwia monitorowanie wszystkich popularnych czujników bezpieczeństwa i elektromechanicznych urządzeń ochronnych. Ułatwia to producentom maszyn wybór odpowiedniego modułu do ich indywidualnych zastosowań. Jest to możliwe dzięki zmniejszonej liczbie wersji i przejrzystej prezentacji ośmiu wariantów i ich funkcji.

BUDOWA I SPOSÓB DZIAŁANIA PRZEKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA

Wielofunkcyjne przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa grupy Schmersal są wyposażone w dwa przełączniki obrotowe. Służą one do ustawiania takich funkcji jak monitorowanie uruchamiania/resetowania lub do regulacji wymaganego czasu opóźnienia wyłączenia wyjść bezpieczeństwa. Po uruchomieniu przezroczystą osłonę panelu przedniego można zabezpieczyć standardową plombą. Seria PROTECT SRB-E charakteryzuje się bardzo krótkim czasem zadziałania i sygnalizuje szczegółowe komunikaty o stanie i komunikaty diagnostyczne za pomocą wyświetlaczy LED. Obudowy zoptymalizowane przez firmę Schmersal są kompaktowe i wyposażone w różne praktyczne funkcje i właściwości, jak np. wtykane przyłącza z kodowaniem. Inne szczegóły techniczne są podane w obszernym katalogu online.