KAUSZA 4MM DIN 6899
Archiwum
Numer katalogowy:101170750

Opis produktu
- do Linka Ø 4 mm
- do DIN 6899
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuKAUSZA 4MM DIN 6899
Numer artykułu (Numer katalogowy)101170750
EAN (European Article Number)4030661298313
eCl@ss number, version 12.023-13-01-04
eCl@ss number, version 11.023-13-01-04
Numer eCl@ss, wersja 9.023-13-01-04
ETIM number, version 7.0EC003513
ETIM number, version 6.0EC011590
Właściwości ogólne
Materiałmetal ocynkowany
Ciężar brutto6g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.07.2026, 01:11