KG433-A
Numer katalogowy:101008573

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Nadaje się do montażu urządzeń sterowniczych
- niski koszt instalacji / łatwość instalacji
- w tym. 1 dławica kablowa M20 x 1,5
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuKG433-A
Numer artykułu (Numer katalogowy)101008573
EAN (European Article Number)4030661613307
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x cable gland M20x1.5
Właściwości ogólne
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyABS
Kolor górnej części obudowyRAL 7035 (szary)
Kolor dolnej części obudowyRAL 7035 (grey)
Ciężar brutto230g
Dane ogólne - właściwości
Ilość pozycji3
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejpowyżej
Wykonanie śrub mocujących4x M4
Tightening torque of the cable gland4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy6mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość160mm
Szerokość80mm
Wysokość85mm
Mounting diameter22,3mm
Odstęp50 x 148mm
Odległość między środkami otworów40mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 12:19