KG433-B
Numer katalogowy:101008574

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Nadaje się do montażu urządzeń sterowniczych
- niski koszt instalacji / łatwość instalacji
- w tym. 1 dławica kablowa M20 x 1,5
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuKG433-B
Numer artykułu (Numer katalogowy)101008574
EAN (European Article Number)4030661613291
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyABS
Kolor górnej części obudowyRAL 7035 (szary)
Kolor dolnej części obudowyRAL 7035 (grey)
Ciężar brutto230g
Dane ogólne - właściwości
Ilość pozycji3
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Wykonanie śrub mocujących4x M4
Tightening torque of the cable gland4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy6mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość160mm
Szerokość80mm
Wysokość85mm
Mounting diameter22,3mm
Odstęp50 x 148mm
Odległość między środkami otworów40mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x cable gland M20x1.5
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 16:56