Schmersal - The DNA of Safety

Bezpośredni kontakt

  • +48 22 250 88 00
  • info@schmersal.pl
Safety Invented in Germany

Produkty

  • Katalog produktów online
  • Nowości
  • Rozwiązania branżowe

Usługi

  • Kontakt

Przedsiębiorstwo

  • Grupa Schmersal
  • Terminy
  • Prasa

Informacje prawne

  • Stopka redakcyjna
  • Polityka prywatności
  • Ogólne warunki

© 2026 Schmersal Poland Sp. z o.o.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

22 250 88 00 Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Międzynarodowy
EN
Austria
DEEN
Belgia
FRNL
Brazylia
PTES
Chiny
ZH
Dania
DA
Finlandia
FI
Francja
FR
Hiszpania
ES
Holandia
NL
Indie
EN
Japonia
JA
Kanada
ENFR
Niemcy
DE
Norwegia
NO
Polska
PL
Portugalia
PT
Szwajcaria
DEFRIT
Szwecja
SV
Turcja
TR
USA
EN
Wlk. Brytania
EN
Włochy
IT
Schmersal
  1. Bezpieczne wyłączanie i monitorowanie
  2. Kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa

Kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Przejdź do kategorii
Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Przejdź do kategorii
EX-Kurtyny świetlne bezpieczeństwa i wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

EX-Kurtyny świetlne bezpieczeństwa i wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa

Przejdź do kategorii
Akcesoria

Akcesoria

Przejdź do kategorii

KURTY BEZPIECZEŃSTWA DO ZABEZPIECZANIA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Im bliżej siebie znajdują się sąsiednie promienie świetlne, tym dokładniejsza jest zdolność wykrywania bezdotykowych urządzeń zabezpieczających (BWS). Najmniejsza odległość występuje w przypadku tzw. kurtyny świetlnej. Jest to system wielowiązkowy o rozdzielczości < 40 mm, który - w przeciwieństwie do fotokomórek lub barier świetlnych - jest w stanie wykryć nawet mniejsze obiekty, takie jak dłonie lub pojedyncze palce, które naruszyły pole ochronne. Zgodnie z normą DIN EN ISO 13855 dane biometryczne dla ochrony palców wynoszą 14 mm, dla rozpoznawania dłoni do 30 mm itp.

FOTOKURTY BEZPIECZEŃSTWA SERII SLC

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa serii SLC zabezpieczają pojedyncze miejsca niebezpieczne i całe strefy niebezpieczne w różnych zastosowaniach. Należą do nich komórki robotyczne, prasy, urządzenia paletyzujące, maszyny do odlewania ciśnieniowego itp. Kurtyny świetlne są dostępne w różnych wersjach do ochrony dłoni lub palców i mają odpowiednią rozdzielczość (14 lub 30 mm). Wersje standardowe mają ponadto stopień ochrony IP67, są więc pyłoszczelne i chronione przed chwilowym zanurzeniem. Ponadto grupa Schmersal oferuje kurtyny świetlne serii SLC o podwyższonym stopniu ochrony IP69K. Są one chronione nawet w przypadku przedostania się wody podczas czyszczenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub strumieniem pary.

DODATKOWE FUNKCJE FOTOKOMÓREK BEZPIECZEŃSTWA: BLANKING I MUTING

Fotokomórki bezpieczeństwa firmy Schmersal są dostępne z różnymi funkcjami. Należą do nich funkcja blankingu do wyłączania wybranych obszarów pola ochronnego oraz funkcja mutingu do celowego pomijania urządzenia zabezpieczającego. Funkcje te są stosowane, gdy do maszyny podawane są materiały, elementy obrabiane wchodzą w pole ochronne lub konieczne jest wyjęcie produktów. Za pomocą odpowiednich akcesoriów i odpowiedniego modułu bezpieczeństwa jako jednostki analizującej każda kurtyna świetlna może zostać rozbudowana do kompletnego systemu bezpieczeństwa.