LE24/9WS
Numer katalogowy:101030894

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuLE24/9WS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIlluminant
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowymosiądz niklowany
Ciężar brutto1g
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
Przyłącze (mechaniczne)BA9S bagnet
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość24mm
Szerokość10mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-10 ... +55 °C
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Wskaźnik stanu
Kolor diody LEDbiałe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 14:00