LEV-U14-B50-150-RVA
Numer katalogowy:103012919

Opis produktu
- Dźwignia wyłącznika kontroli zbiegu taśmy z rolką ze stali szlachetnej 50 mm Średnica
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuLEV-U14-B50-150-RVA
Numer artykułu (Numer katalogowy)103012919
EAN (European Article Number)4030661506579
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Ciężar brutto601g
Dane mechaniczne
Materiał rolkiStal nierdzewna (V2A)
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość rolki160mm
Średnica rolki50mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.06.2026, 15:53