LF 50-11 P
Numer katalogowy:101151758

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuLF 50-11 P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ss number, version 12.027-27-27-90
eCl@ss number, version 11.027-27-27-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-90
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
Materiał obudowytworzywo ABS odporne na uderzenia
Ciężar brutto32g
Dane mechaniczne
Zasięg, maksimum5.500mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 4-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika17mm
Szerokość czujnika50mm
Wysokość czujnika63,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-20 ... +45 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +80 °C
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy30mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Długość przewodu, maksimum100m
Częstotliwość wyłączania, ok.2.500Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Prąd wyjściowy, maksimum200mA
Wykonanietyp p
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniawarunek przełączeniazabrudzenieZasilanie
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x Odbiciowa bariera świetlna
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 10:31