Schmersal - The DNA of Safety

Bezpośredni kontakt

  • +48 22 250 88 00
  • info@schmersal.pl
Safety Invented in Germany

Produkty

  • Katalog produktów online
  • Nowości
  • Rozwiązania branżowe

Usługi

  • Kontakt

Przedsiębiorstwo

  • Grupa Schmersal
  • Terminy
  • Prasa

Informacje prawne

  • Stopka redakcyjna
  • Polityka prywatności
  • Ogólne warunki

© 2026 Schmersal Poland Sp. z o.o.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

22 250 88 00 Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Międzynarodowy
EN
Austria
DEEN
Belgia
FRNL
Brazylia
PTES
Chiny
ZH
Dania
DA
Finlandia
FI
Francja
FR
Hiszpania
ES
Holandia
NL
Indie
EN
Japonia
JA
Kanada
ENFR
Niemcy
DE
Norwegia
NO
Polska
PL
Portugalia
PT
Szwajcaria
DEFRITEN
Szwecja
SV
Turcja
TR
USA
EN
Wlk. Brytania
EN
Włochy
IT
Schmersal
  1. Bezpieczne wyłączanie i monitorowanie
  2. Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

ZQ 215

ZQ 215

  • •Obudowa metalowa
  • •Budowa zgodnie z EN 50047
  • •Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • •Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
Przejdź do kategorii
ZQ 315

ZQ 315

  • •Obudowa metalowa
  • •Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • •Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
ZQ 700

ZQ 700

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •działanie jednostronne / długość linki do 10 m
  • •Reset przyciskiem
  • •Wskaźnik naprężenia linki
  • •duży przedział kablowy
  • •Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
  • •wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • •Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m
Przejdź do kategorii
ZQ 900

ZQ 900

  • •Obudowa metalowa
  • •działanie jednostronne / długość linki do 75 m
  • •Reset przyciskiem
  • •Wskaźnik naprężenia linki
  • •Wytrzymała budowa
  • •duży przedział kablowy
  • •Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
  • •Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
  • •wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
Przejdź do kategorii
ZQ 901

ZQ 901

  • •Obudowa ze stali nierdzewnej
  • •działanie jednostronne / długość linki do 75 m
  • •Reset przyciskiem
  • •Wskaźnik naprężenia linki
  • •Wytrzymała budowa
  • •duży przedział kablowy
  • •Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
  • •Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
  • •wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • •3 wloty kablowe M 20 x 1.5
Przejdź do kategorii
RS655

RS655

  • •Obudowa metalowa
  • •wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • •Klasa ochrony IP66, IP67
  • •Centralny zacisk przyłączeniowy
  • •Mechaniczny wskaźnik stanu
  • •Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
Przejdź do kategorii
RS656

RS656

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • •Klasa ochrony IP66, IP67
  • •Centralny zacisk przyłączeniowy
  • •Mechaniczny wskaźnik stanu
  • •Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
Przejdź do kategorii
T3Z 068

T3Z 068

  • •Obudowa metalowa
  • •działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
  • •Wytrzymała budowa
  • •Niska siła aktywująca
Przejdź do kategorii
Akcesoria

Akcesoria

Przejdź do kategorii

WYŁĄCZNIK LINKOWY ZATRZYMANIA AWARYJNEGO Z ELASTYCZNĄ FUNKCJĄ ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego są wymagane wtedy, gdy nie można zabezpieczyć maszyn i urządzeń za pomocą drzwi ochronnych lub osłon bezpieczeństwa itd. Są stosowane głównie w urządzeniach transportowych i przenośnikach, a także w dużych systemach, np. w przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle recyklingowym lub obróbce drewna. Powszechne stosowanie wyłącznika awaryjnego tego typu można przypisać następującej kluczowej funkcji bezpieczeństwa: W przeciwieństwie do urządzeń sterowniczych do zatrzymywania awaryjnego z przyciskami grzybkowymi w przypadku wyłącznika linkowego zatrzymania awaryjnego funkcję zatrzymania awaryjnego można uruchomić w dowolnym punkcie linki.

WYŁĄCZNIK LINKOWY ZATRZYMANIA AWARYJNEGO: DOSTĘPNY RÓWNIEŻ Z INTERFEJSEM AS-I SAW

Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego można stosować w połączeniu z odpowiednim modułem bezpieczeństwa do PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1. Ten program produktów grupy Schmersal obejmuje również warianty ze zintegrowanym interfejsem AS-Interface Safety at Work (AS-i SaW). W oparciu o otwarty standard AS-International są wykorzystywane zalety prostego i sprawdzonego systemu magistralowego. Ponadto ta seria wyłączników jest dostępna w wersjach, które nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w ekstremalnych temperaturach. Ponadto w tej kategorii wyróżnia się wyłączniki jednostronnego lub dwustronnego działania.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW LINKOWYCH ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

Wszystkie wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego grupy Schmersal są zgodne z dyrektywami EN ISO 13850 i IEC 60947-5-5. Funkcje kontroli napięcia i zerwania linki to funkcje standardowe. Wyłączniki ustawia się w stan pracy poprzez wstępne napięcie linki. W tym stanie zestyki NC są zamknięte i odwrotnie zestyki NO są otwarte. Jeżeli linka zostanie pociągnięta lub zerwana, zestyki NC otwierają się, a zestyki NO zamykają. Jeżeli wyłącznik awaryjny ma zostać ponownie ustawiony w stan pracy, można to zrobić tylko przez ręczne odryglowanie.