LKF-1PW
Numer katalogowy:161184231

Opis produktu
- Wersje z jednym pedałem
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuLKF-1PW
Numer artykułu (Numer katalogowy)161184231
EAN (European Article Number)4030661321233
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowytermoplast odporny na uderzenia
Materiał pedałuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto95g
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-10 ... +70 °C
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum5A
Zdolność przełączania, maksimum1.250W
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 04:04