LKF 1PW 2M
Numer katalogowy:101170650
Archiwum

Opis produktu
- Wersje z jednym pedałem
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuLKF 1PW 2M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101170650
EAN (European Article Number)4030661308623
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowytermoplast odporny na uderzenia
Materiał pedałuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto225g
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-10 ... +70 °C
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum5A
Zdolność przełączania, maksimum1.250W
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 13:23