M. 302-00/11Y
Numer katalogowy:101056601

Opis produktu
- wałek zębaty
- odlew ze stopów lekkichobudowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuM. 302-00/11Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101056601
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowyPainted (steelblue RAL 5011)
Materiał pokrywyLight alloy die-casting
Ciężar brutto135g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyGłowica dźwigni bez dźwigni
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówM16 x 1.5
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15220VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Element przełączającyZestyk przełączny z podwójnym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro (AgNi 15)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 16:38