M 330 Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H
M 330 Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H
M 330 Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H
Obudowa metalowa
długa żywotność
40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
pozbawiony silikonu
szeroko stosowane w elektrowniach
Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
Dźwignia może być obracana o 180°
2 Produkty
Produkty na stronę
MV4H 330-11Y-M20
Nr kat. 131168053
Wyłączniki pozycyjne
MV4H 330-11Y-1366
Nr kat. 131057649
Wyłączniki pozycyjne