M 610-11-60-1C
Numer katalogowy:101061406

Opis produktu
- zestyk przełączny z podwójnym odstępem, wymuszone rozwarcie
- długa żywotność
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Przyłącza do lutowania, wsuwkowe lub śrubowe
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuM 610-11-60-1C
Numer artykułu (Numer katalogowy)101061406
EAN (European Article Number)4030661060590
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraGlass-fibre, thermoplastic
Materiał dźwigniStal sprężynowa
Ciężar brutto5g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia 1C
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła przełączania0,7N
Rozwarcie styków0.3 mm
Siła wypychająca, minimalne0,2N
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Kategoria użytkowania DC-1224VDC
Kategoria użytkowania DC-121A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Element przełączającyZestyk przełączny z pojedynczym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Czas przełączania, maksimum1,5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania10.000/h
Czas przełączania, maksimum10ms
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 01:36