M 630-11-2-A50-934
Numer katalogowy:101061432

Opis produktu
- Wersja odporna na temperaturę (do 120°C)
- Przyłącza do lutowania, wsuwkowe lub uniwersalne
- Wytrzymała budowa
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuM 630-11-2-A50-934
Numer artykułu (Numer katalogowy)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraGlass-fibre, thermoplastic
Materiał dźwigniStainless steel
Ciężar brutto8g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia Forma A
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania0,4N
Rozwarcie styków0.9 mm
Siła wypychająca, minimalne0,4N
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Powtarzalność punktów przełączania0,05mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePrzyłącze do lutowania
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączającyZestyk przełączny z pojedynczym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania10.000/h
Czas przełączania, maksimum30ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)(-934) Plunger actuation force 0,4N
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 15:57