M 6800-11-2-80B9
Numer katalogowy:101061845
Archiwum

Opis produktu
- Przyłącza do lutowania, wsuwkowe lub uniwersalne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuM 6800-11-2-80B9
Numer artykułu (Numer katalogowy)101061845
EAN (European Article Number)4030661072807
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Materiał aktywatoraStainless steel ball
Ciężar brutto5g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyKulka 80B9
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania3,8N
Rozwarcie styków0.5 mm
Siła wypychająca, minimalne0,8N
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Powtarzalność punktów przełączania0,02mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePrzyłącze do lutowania
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Temperatura otoczenia-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączającyZestyk przełączny z podwójnym odstępem z dwoma oddzielnymi mostkami stykowymi
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Czas przełączania, maksimum1,5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 14:39