M 687-11-3
Numer katalogowy:101055287

Opis produktu
- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuM 687-11-3
Numer artykułu (Numer katalogowy)101055287
EAN (European Article Number)4030661004211
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowytworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Materiał aktywatoraGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto25g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania4N
Rozwarcie styków0.5 mm
Siła wypychająca, minimalne0,8N
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Powtarzalność punktów przełączania0,02mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP40
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Element przełączającyZestyk przełączny z podwójnym odstępem z dwoma oddzielnymi mostkami stykowymi
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Czas przełączania, maksimum1,5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Czas przełączania, maksimum10ms
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.08.2026, 22:36