M1R 660-11-K-Y 6,0M -1537
Numer katalogowy:101093331

Opis produktu
- bez kołnierza montażowego
- obudowa gumowa
- przyłącza do lutowania i wsuwkowe
- Płaszcz metalowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuM1R 660-11-K-Y 6,0M -1537
Numer artykułu (Numer katalogowy)101093331
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
Materiał obudowykauczuk syntetyczny (NBR), pokrywa z nierdzewnej blachy stalowej
Ciężar brutto500g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTeleskopowy trzpień z rolką 1R
Materiał rolkiMosiądz
Żywotność mechaniczna, najmniejszy3.000.000operacji
Siła przełączania4N
Rozwarcie styków0.4 mm
Siła wypychająca, minimalne1N
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu6m
przyłączekabel
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
uwaga0,75 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-151A
Element przełączającyZestyk przełączny z pojedynczym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x element mocujący nakrętki M12
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 03:07