M1S 6610-11-K-Z 1,0M
Numer katalogowy:101091076
Archiwum

Opis produktu
- bez kołnierza montażowego
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuM1S 6610-11-K-Z 1,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101091076
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
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Ciężar brutto105g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTeleskopowy trzpień naciskowy 1S
Żywotność mechaniczna, najmniejszy3.000.000operacji
Siła przełączania10N
Rozwarcie styków0.35 mm
Siła wypychająca, minimalne1N
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Powtarzalność punktów przełączania0,05mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączeH05VV-F 3x 0,75 mm²
uwaga0,75 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-151A
Element przełączającyZestyk przełączny z pojedynczym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.07.2026, 22:48