M2H 302-11Y-F08 KOŃCÓWKA ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ 0,8
Numer katalogowy:101054653

Opis produktu
- Z dźwignią ze sprężyną płytkową 2H i końcówką ze stali sprężynowej Ø 0,8 mm
- Przyłącze M16 x 1,5
- Mikrowyłącznik, hermetyczny
- Odporny na olej i benzynę
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuM2H 302-11Y-F08 KOŃCÓWKA ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ 0,8
Numer artykułu (Numer katalogowy)101054653
EAN (European Article Number)4030661001043
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
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowyPainted (steelblue RAL 5011)
Materiał pokrywyLight alloy die-casting
Materiał dźwigniStal sprężynowa
Ciężar brutto184g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia ze sprężyną płytową, kształt 2H
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówM16 x 1,5
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15220VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Element przełączającyZestyk przełączny z podwójnym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro (AgNi 15)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 08:03