M2L 035-11Z-C
Numer katalogowy:101056281
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- wałek roboczy z łożyskiem kulkowym
- 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Klasa ochrony IP67
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuM2L 035-11Z-C
Numer artykułu (Numer katalogowy)101056281
EAN (European Article Number)4030661016184
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Kształt popychaczaRolka
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto1.860g
Klasyfikacja
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiMetal
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony30°
Kąt aktywacji, od prawej strony30°
Rozwarcie styków2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora21mm
Szerokość aktywatora36mm
Wysokość aktywatora73mm
Szerokość rolki8mm
Średnica rolki36mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)z podwójną przerwą
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 13:04