M2S 660-11-K-Y
Numer katalogowy:101055373

Opis produktu
- bez kołnierza montażowego
- obudowa gumowa
- przyłącza do lutowania i wsuwkowe
- Płaszcz metalowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuM2S 660-11-K-Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101055373
EAN (European Article Number)4030661005157
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowykauczuk syntetyczny (NBR), pokrywa z nierdzewnej blachy stalowej
Materiał aktywatoraStal nierdzewna
Ciężar brutto111g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyTeleskopowy trzpień naciskowy 2S
Żywotność mechaniczna, najmniejszy3.000.000operacji
Siła przełączania8N
Rozwarcie styków0.4 mm
Siła wypychająca, minimalne2N
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu0,5m
przyłączekabel
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwaga0,75 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-151A
Element przełączającyZestyk przełączny z pojedynczym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 18:19