M3R 330-11Y-1366
Numer katalogowy:131211075

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- z harmonijkowymi uszczelkami zapobiegającymi zabrudzeniu