M3V4D 330-11Y-M20
Numer katalogowy:131165920

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- z blokowaniem w pozycji końcowej
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°
- Głowica aktywatora z blokowaniem w pozycji końcowej 90°