MA 471-02/02Y-2512-2
Numer katalogowy:103002071
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 4 lub 6 Zestyki
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 3 wloty kablowe M 25 x 1.5
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuMA 471-02/02Y-2512-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)103002071
EAN (European Article Number)4030661419374
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Kształt popychaczaRolka
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC, po lewej stronie2
Liczba zestyków NC, po prawej stronie2
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony30°
Kąt aktywacji, od prawej strony30°
Rozwarcie styków2 x 4 mm
Szybkość najazdu, minimalne0,1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M25
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika190mm
Szerokość czujnika194mm
Wysokość czujnika143mm
Szerokość rolki9mm
Średnica rolki36mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny25A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-1510A
uwagaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Element przełączający2 zestyki NC / 2 zestyki NC
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2026, 20:49