MAB2-63A01
Numer katalogowy:103038466

Opis produktu
- Symetryczny montaż, śruby po obu stronach
- 1 Zestyk normalnie otwarty (NO)
- Klasa ochrony IP69K
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMAB2-63A01
Numer artykułu (Numer katalogowy)103038466
EAN (European Article Number)4030661553481
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Mounting screws included in the delivery
Właściwości ogólne
WykonanieAdd-on module main switch 63 A
KonstrukcjaNeutral contact module late make/early breake
Warunki montażu (mechaniczne)Moduł dodatkowy do montażu w późniejszym terminie, przeznaczony do wyłączników głównych montowanych z przodu
Materiał obudowyTworzywo
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Number of main contacts1
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne4 mm², elastyczny6 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum10 mm², elastyczny16 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły4AWG
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego1,8Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość72mm
Szerokość20mm
Wysokość40mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny63A
Rated operating voltage690VAC
Zdolność przełączania, AC-318.500W
Zdolność przełączania, AC-2322.000W
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Note
Uwaga (informacje ogólne)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 00:35