MAF 330-11Y-996
Archiwum
Numer katalogowy:101054491

Opis produktu
- z plastikowym prętem Ø 6 mm
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Możliwość aktywowania z każdej strony
- Elastyczność sprężyny pozwala na ugięcie powyżej maks. kąt przełączania wynoszącego 15°